eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD7771

推荐用于新设计

8通道、24位、128 kSPS同步采样ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8通道、24位同步采样ADC
  • 单端或真差分输入
  • 每通道PGA(增益:1、2、4和8)
  • 低直流输入电流
    • ±4 nA(差分)/±8 nA(单端)
  • 每通道ODR高达128 kSPS
  • 可编程ODR和带宽
  • 用于相干采样的SRC
    • 采样速率分辨率高达15.2 × 10−6 SPS
  • 低延迟sinc3和sinc5滤波器路径
  • 可调相位同步
  • 2.5 V内部基准电压源
  • 两种功耗模式
    • 高分辨率模式
    • 低功耗模式
  • 优化功耗和性能
  • 用于系统和芯片诊断的低分辨率SAR ADC
  • 电源
    • 双极性(±1.65 V)或单极性(3.3 V)电源
    • 数字I/O电源:1.8 V至3.6 V
    • 性能温度范围:-40°C至+105°C
    • 功能温度范围:-40°C至+125°C
  • 性能
    • 兼具交流和直流性能
    • 107 dB SNR/动态范围(32 kSPS时,高分辨率模式(sinc5))
    • 总谐波失真(THD):-109 dB
    • FSR INL的±8 ppm
    • 失调误差:±15 μV
    • FS增益误差:±0.1%
    • 温度系数:±10 ppm/°C(典型值)
AD7771
8通道、24位、128 kSPS同步采样ADC
AD7771 Functional Block Diagram AD7771 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

示例代码 1


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD7770-AD7771-AD7779

AD7770/AD7771/AD7779评估板

特性和优点

  • AD7770、AD7771和AD7779的全功能评估板
  • PC控制结合ADI的SDP,EVAL-SDP-CH1Z
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/ EVAL-AD7779FMCZ评估套件具有24位模数转换器(ADC) AD7770、AD7771和AD7779。该板连接系统演示平台SDP-H1控制器板(EVAL-SDP-CH1Z)。该SDP-H1控制器板向 EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ 评估板供电,并通过USB电缆连接到运行Windows®操作系统的PC。AD777x评估软件全面配置AD7770、AD7771和AD7779器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析以及相关的噪声分析,以便评估ADC性能。


EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过SDP-H1控制器板利用USB电缆控制AD7770、AD7771和AD7779。


AD7770、AD7771或AD7779数据手册提供AD7770、AD7771或AD7779的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-884与数据手册。

EVAL-AD7770-AD7771-AD7779
AD7770/AD7771/AD7779评估板
EVAL-AD7770FMCZ_ANGLE-web EVAL-AD7770FMCZ_BOTTOM-web EVAL-AD7770FMCZ_TOP-web

最新评论

近期浏览