MAX9152
量产800Mbps、LVDS/LVPECL至LVDS、2 x 2交叉点开关
- 产品模型
- 3
概述
- 引脚可编程配置
- 2 x 2交叉点开关
- 2:1多路复用
- 1:2解复用器
- 1:2分路器
- 双中继器
- 120psPK-PK(最大值)超低抖动,800Mbps,PRBS = 223 -1 数据模式
- 低通道间偏斜:50ps(最大值)
- 109mW功耗
- 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- 输入接受LVDS/LVPECL信号
- LVDS输出额定用于75Ω和100Ω负载
- 引脚可编程差分输出电阻
- DS90CP22的引脚兼容升级版(SO封装)
- 采用16引脚TSSOP封装(SO尺寸的一半)
MAX9152 2 x 2交叉点开关专为需要高速、低功耗和低噪声信号分配的应用而设计。该器件包括两路LVDS/LVPECL输入、两路LVDS输出和两路用于设置差分输入和输出之间内部连接的逻辑输入。
MAX9152可编程为将任何输入连接至任一输出或两路输出,使其可采用以下配置:2 5 2交叉点开关、2:1多路复用器、1:2解复用器、1:2分路或双中继器。这种灵活性使MAX9152非常适用于容错系统中的保护开关、诊断用的环回开关、用于时钟/数据分配的扇出缓冲以及用于远距离通信的信号再生。
120psPK-PK(最大值)超低PRBS抖动可确保在对时序误差高度敏感的高速链路中实现可靠通信,尤其是那些包含时钟和数据恢复或串行器和解串器的链路。高速开关性能支持800Mbps的数据速率和小于50ps(最大值)的通道间偏斜。
LVDS输入和输出符合TIA/EIA-644 LVDS标准。LVDS输入也可直接接受LVPECL信号,以及通过衰减网络接受PECL信号。LVDS输出可驱动75Ω或100Ω负载,并具有可选择的差分输出电阻以尽可能地减少反射。
MAX9152采用16引脚TSSOP和SO封装,在-40°C至+85°C温度范围内采用+3.3V单电源供电时功耗仅为109mW。
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9152ESE+ | SOIC_N | ||
| MAX9152EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX9152EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX9152EUE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9152的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论