MAX4999
量产USB 2.0高速差分8:1复用器
业内首款的8:1 USB复用器,支持USB 2.0高速数据速率,实现快速切换
- 产品模型
- 2
概述
- +3.0V至+3.6V单电源供电
- 6.5Ω (典型值)低导通电阻(RON)
- -3dB带宽:1200MHz (典型值)
- 使能输入可将所有通道置于高阻态(待机模式)
- 低工作电流(1µA)及超低待机静态电流(30nA)
- 低门限,无需1.8V低压转换
- 小型32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
高速、差分USB模拟多路复用器MAX4999是一款具有低导通电容(CON)的开关,是USB服务器/大容量存储器应用的理想选择。MAX4999用于USB 2.0低速/全速/高速应用,支持高达480Mbps的数据速率。
MAX4999为差分8:1多路复用器,MAX4999具有控制信号通路的数字输入。典型应用为8路USB主机与USB外设之间的切换。
为将功耗降至最低,可利用使能输入(EN)关闭所有通道并将器件置于高阻态(待机模式),关闭电荷泵。
MAX4999采用+3.0V至+3.6V供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。
应用
- 键盘、视频、鼠标(KVM)
- 大容量存储
- 服务器/RAID
- 工作站
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4999ETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX4999ETJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX4999ETJ+ | 量产 | |
| MAX4999ETJ+T | 量产 | |
|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX4999ETJ+ | 量产 | |
| MAX4999ETJ+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4999ETJ+ | 量产 | |
| MAX4999ETJ+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4999ETJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4999的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论