产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 三组可编程电阻用于小步长应用(欧姆和亚欧姆)
  • NV电阻设置
  • 16字节NV用户存储器(EEPROM)
  • I²C兼容串行接口
  • 最多8个器件可共享同一个I²C总线
  • 低功耗
  • 宽工作电压(2.7V至5.5V)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
DS3906
三路、非易失、小步长调节可变电阻与存储器
DS3906:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
存储器和数据记录器 1
DS2432 量产 1Kb、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3906的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览