DS24B33
量产1-Wire 4Kb EEPROM
通过单个触点为电缆、传感器轻松添加EEPROM,非易失存储校准数据
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 4096位非易失EEPROM划分为16个256位存储页
- 读、写操作向下兼容于DS2433
- 256位暂存器采用严格的读/写协议操作,保证数据传输完整性
- 唯一的、由工厂编程的64位注册码保证器件选择无误,确保每个器件绝对识别
- 切换点滞回可以在嘈杂环境下获得最佳性能
- 通过1-Wire协议以15.4kbps或125kbps与主机通信
- 低成本插装和SMD封装
- 工作范围:+2.8V至+5.25V,-40°C至+85°C
- IO引脚具有IEC 1000-4-2 4级ESD保护(±8kV接触放电模式、±15kV气隙放电模式,典型值)
DS24B33是一款4096位1-Wire® EEPROM,存储器分为16页,每页256位。数据先写入32字节暂存器,经验证后拷贝到EEPROM存储器。DS24B33通过1-Wire总线通信,该通信符合标准1-Wire协议。每个器件都有不可更改且唯一的64位注册码,该注册码由工厂编程到芯片内。在多点1-Wire网络环境下,该注册码可以用作器件地址。DS24B33软件兼容于DS2433。
应用
- 电路板识别
- 医用传感器校准数据存储
- 智能电缆
- 校准系数存储
- 储存产品的修订状态
参考资料
数据手册 1
设计笔记 3
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS24B33+ | TO92 | ||
| DS24B33+T&R | TO92 | ||
| DS24B33G+T&R | SFN | ||
| DS24B33G+U | SFN | ||
| DS24B33Q+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| DS24B33Q+U | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| DS24B33S+ | Small-Outline IC (0.208in) | ||
| DS24B33S+T&R | Small-Outline IC (0.208in) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS24B33的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论