AD8184
量产700 MHz、5 mA、缓冲式、4:1视频多路复用器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 同时提供单通道和双通道2:1产品(AD8180和AD8182)
- 高关断隔离:–115 dB (5 MHz)
- 所有不利串扰低:–95 dB (5 MHz)
- 完全缓冲的输入和输出
- 快速通道切换:10 ns
- 出色的视频特性(RL > 2 kΩ)
0.1 dB增益平坦度:75 MHz
差分增益误差:0.01%( RL = 10 kΩ)
差分相位误差:0.01°(RL = 10 kΩ) - 低突波:<25 mV
- 低功耗:4.4 mA
- 低成本
- 利用快速输出禁用功能
可以连接多个器件 - 高速
–3 dB带宽:>700 MHz
压摆率:>750 V/µs
0.1%快速建立时间:15 ns
AD8184是一款高速4:1多路复用器,-3 dB信号带宽为700 MHz,压摆率为750 V/µs。串扰性能为88 dB,隔离性能为109 dB,因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位误差分别为0.01%和0.01°,0.1 dB平坦度为75 MHz,堪称专业视频多路复用的理想之选。开关时间为5 ns,极其适合像素切换(画中画)应用,采用±5 V电源供电时的功耗小于4.4 mA。
AD8184具有高速禁用特性,允许输出置于高阻抗状态。因此多路输出可以连在一起,实现级联信号级,同时“关断”通道不会向输出总线提供负载。它采用±5 V电源供电,提供14引脚PDIP和SOIC两种封装。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8184-EB。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8184ANZ | 14-Lead PDIP | ||
AD8184ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8184ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD8184ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD8184ANZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8184ANZ | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8184ARZ | 量产 | |
AD8184ARZ-REEL | 量产 | |
AD8184ARZ-REEL7 | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8184ARZ | 量产 | |
AD8184ARZ-REEL | 量产 | |
AD8184ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册