这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8131
量产低成本、高速差分驱动器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 高速
-3 dB全功率带宽:400 MHz
压摆率:2000 V/µs - 固定增益:2,无需外部元件
- 内部共模反馈可改善增益和相位平衡:–60 dB (10 MHz)
- 利用单独的输入设置共模输出电压
- 低失真SFDR:68 dB
(5 MHz,200 Ω负载) - 电源电压范围:+2.7 V至±5 V
AD8131是一款差分或单端输入至差分输出驱动器,无需外部元件就能获得固定增益2。相对于运算放大器,AD8131在驱动长线路信号或驱动差分输入ADC方面取得了重大进步。它具有独特的内部反馈特性,在10MHz时可提供于−68 dB达到平衡的输出增益和相位匹配,能够降低辐射电磁干扰(EMI)并抑制谐波。AD8131采用ADI公司的新一代XFCB双极性工艺制造,-3 dB带宽为400 MHz,提供差分信号,且谐波失真非常低。
AD8131可用作通过低成本双绞线或同轴电缆实现高速信号传输的差分驱动器,可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据信号的传输。AD8131驱动器能够驱动3类、5类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小。与分立式线路驱动器解决方案相比,AD8131的成本和性能有明显改善。
AD8131提供SOIC和MSOP两种封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8131ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8131ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8131ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8131ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8131ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8131ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8131ARMZ | 量产 | |
AD8131ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8131ARMZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8131ARMZ | 量产 | |
AD8131ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8131ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8131ARMZ | 量产 | |
AD8131ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8131ARMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具