添加到信号链设计器

ADG508F:  ±15 V、8通道高性能模拟多路复用器,具有故障保护功能

产品详情

ADG508F是一款CMOS模拟多路复用器,内置8个单通道,可提供故障保护。它采用串联n沟道、p沟道和n沟道MOSFET结构,发生过压或失电时,器件与信号源均会受到保护。该多路复用器可以承受-40 V至+55 V的连续过压输入。在故障条件下,多路复用器输入(或输出)表现为开路,泄漏电流只有几nA。这样,不但可以保护多路复用器及其所驱动的电路,而且可以保护驱动多路复用器的传感器或信号源。

ADG508F根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。

特点和优势

  • 低导通电阻:300 Ω(最大值)
  • 快速开关时间
    接通时间ton: 250 ns (最大值) 断开时间toff: 250 ns(最大值)
  • 低功耗:3.3 mW(最大值)
  • 故障和过压保护:
    (- 40 V 至 + 55 V)
  • 电源断开时所有开关断开
  • 如果发生过压,接通通道的模拟输出将箝位在电源电压范围内
  • 防闩锁结构
  • 先开后合式开关动作
  • TTL/CMOS兼容型

ADG508F功能框图

提示:

欲了解更多信息,另请参阅 ADG528FADG509F

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG508F/ADG509F: 8-Channel/4-Channel Fault-Protected Analog Multiplexers Data Sheet (Rev F, 07/2011) (pdf, 281 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1024: 如何计算多路复用器的建立时间和采样速率  (pdf, 439 kB) 应用笔记 PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) 应用笔记 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
《模拟对话》杂志 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
Multiplexer Parametric Search 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG508F SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG508F 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG508FBNZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 4.02 $ 3.41 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG508FBRN 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 4.64 $ 3.94 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG508FBRNZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 4.02 $ 3.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG508FBRNZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG508FBRUZ 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 工业 Tube, 96 $ 4.13 $ 3.48 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG508FBRUZ-REEL7 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.48 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG508FBRWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 3.90 $ 3.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG508FBRWZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.31 Y  材料信息 查看PCN 订购