添加到信号链设计器

ADG438F:  高性能8通道模拟多路复用器,具有故障保护功能

产品详情

ADG438F和ADG439F均为CMOS模拟多路复用器;ADG438F内置8个单通道,ADG439F内置4个差分通道,而且均可提供故障保护。这些器件采用串联n沟道、p沟道和n沟道MOSFET结构,发生过压或失电时,器件与信号源均会受到保护。该多路复用器可以承受-40 V至+55 V的连续过压输入。在故障条件下,当电源关闭时,多路复用器输入(或输出)表现为开路,泄漏电流只有几nA。这样,不但可以保护多路复用器及其所驱动的电路,而且可以保护驱动多路复用器的传感器或信号源。

ADG438F根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG439F根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。各器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。

产品聚焦
  • 故障保护。ADG438F和ADG439F可以耐受最大−40 V或+55 V的连续电压输入。当因电源关闭而发生故障时,所有通道均关闭,泄漏电流仅有几nA。
  • 存在故障时,接通通道饱和。
  • 低导通电阻。
  • 快速开关时间。
  • 先开后合式开关动作。保证先开后合式开关动作,从而保护输入信号不受瞬时短路影响。
  • 沟道隔离可消除闩锁。电介质沟道将p沟道与n沟道MOSFET分开,从而有效防止闩锁现象。
  • 改进关断隔离。沟道隔离增强了ADG438F/ADG439F的通道间隔离性能。
应用
  • 数据采集系统
  • 工业和过程控制系统
  • 航空电子测试设备
  • 系统间信号路由
  • 高可靠性控制系统

特点和优势

  • 电源关闭时所有开关断开
  • 如果发生过压,接通通道的模拟输出将箝位在电源电压范围内
  • 无闩锁设计
  • 故障和过压保护:-40 V、+55 V
  • 快速开关时间
    接通时间:250 ns(最大值)
    断开时间:150 ns(最大值)
  • 先开后合式开关动作
  • TTL和CMOS兼容型输入

ADG438F功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG438F/ADG439F: High Performance, 4/8 Channel, Fault-Protected Analog Multiplexers Data Sheet (Rev E, 07/2011) (pdf, 130 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1024: 如何计算多路复用器的建立时间和采样速率  (pdf, 439 kB) 应用笔记 PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) 应用笔记 PDF
AN-355: Behind the Switch Symbol  (pdf, 132 kB)
Use CMOS Analog Switches More Effectively When You Consider Them as Circuits
应用笔记 PDF
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Winning the Battle Against Latchup in CMOS Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
《模拟对话》杂志 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 产品选型指南 PDF
Multiplexer Parametric Search 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG438F 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG438FBN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 5.16 $ 4.39 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购 样片
ADG438FBNZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 4.46 $ 3.80 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购 样片
ADG438FBR 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 5.01 $ 4.25 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG438FBR-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 - $ 4.25 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADG438FBRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 4.33 $ 3.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG438FBRZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 - $ 3.68 Y  材料信息 查看PCN 订购