这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADG408
量产LC2MOS, ±15 V, 8通道、高性能模拟多路复用器
- 产品模型
- 8
概述
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:VSS至 VDD
- 低导通电阻:100 Ω(最大值)
- 低功耗: (ISUPPLY < 75 µA)
- 快速开关
- 先开后合式开关动作
- DG408/DG409的直接替代产品
ADG408是一款单芯片CMOS模拟多路复用器,内置8个单通道。它根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
ADG408采用增强型LC2MOS 工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。
如想获得防闩锁性能保证、8 kV HBM ESD额定值、更低导通电阻(13.5Ω)、更小封装及高达+/-22V、+40V的工作电压,可考虑使用ADG5408。
如想获得更低导通电阻(4.5Ω)、更小封装及高达+/-15V、+12V的工作电压,可考虑使用ADG1408。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG408BCHIPS | none available | ||
| ADG408BNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG408BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG408BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG408BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG408BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG408BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADG408BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG408BCHIPS | ||
| ADG408BNZ | 量产 | |
| ADG408BRZ | 量产 | |
| ADG408BRZ-REEL | 量产 | |
| ADG408BRZ-REEL7 | 量产 | |
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG408BNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG408BNZ | 量产 | |
|
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADG408BRUZ | 量产 | |
| ADG408BRUZ-REEL | 量产 | |
| ADG408BRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG408BRZ | 量产 | |
| ADG408BRZ-REEL | 量产 | |
| ADG408BRZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册