添加到信号链设计器

ADG1606:  4.5 Ω RON、16通道/差分8通道、±5V/+12 V/+5 V/+3.3 V多路复用器

产品详情

      ADG1606和ADG1607均为单芯片iCMOS®模拟多路复用器,分别内置16个单通道和8个差分通道。ADG1606根据4位二进制地址线(A0、A1、A2和A3)所确定的地址,将16路输入之一切换至公共输出。ADG1607根据3位二进制地址线(A0、A1和A2)所确定的地址,将8路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。使能时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。

      这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。iCMOS®结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。

产品聚焦
  1. 整个温度范围内的最大导通电阻:7.5 Ω
  2. 极低失真:THD + N = 0.04%
  3. 3 V逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V
  4. 无需VL逻辑电源
    应用
  • 通信系统
  • 医疗系统
  • 音频信号路由
  • 视频信号路由
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 电池供电系统
  • 采样保持系统
  • 继电器替代方案

特点和优势

  • 导通电阻:4.5 Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度:1.1 Ω
  • 双电源供电:±3.3 V至±8 V
  • 单电源供电:3.3 V至16 V
  • 无需VL电源
  • 3 V逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 每个通道的连续电流最高达378 mA
  • 28引脚TSSOP和32引脚、
    5 mm × 5 mm、LFCSP_VQ封装

ADG1606功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG1606_ADG1607: 4.5 Ω RON, 16-Channel, Differential 8-Channel, ±5 V,+12 V,+5 V, and +3.3 V Multiplexers (Rev 0, 11/2009) (pdf, 516 kB) 产品数据手册 PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG1606 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG1606BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.1mm exposed pad 32 工业 Reel, 1500 - $ 3.20 Y  材料信息 通知我 订购
ADG1606BRUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Tube, 50 $ 3.90 $ 3.20 Y  材料信息 通知我 订购
ADG1606BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Reel, 1000 - $ 3.20 Y  材料信息 通知我 订购