| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADG1308/ADG1309: 4- and 8-Channel ±15 V/+12 V Multiplexers Data Sheet (Rev A, 01/2009) (pdf, 397 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1024: 如何计算多路复用器的建立时间和采样速率 (pdf, 439 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer (pdf, 210 kB) | 应用笔记 | |
| Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007) (pdf, 458 kB) | 产品选型指南 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。