ADN8102
不推荐用于新设计X-stream™ 3.75 Gbps四通道双向CX4均衡器
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
ADN8102是一款四通道双向CX4电缆/背板均衡器,具有八路PECL/CML兼容型差分输入和八路CML差分输出;输入提供可编程均衡,输出提供可编程输出电平及预加重或去加重。该器件针对NRZ数据进行了优化,工作速率最高可达3.75 Gbps。
接收输入提供可编程均衡,最多可以补偿30米CX4电缆(24 AWG)或40英寸FR4;并且提供可编程预加重,最多可以补偿15米CX4电缆(24 AWG)或40英寸FR4 (3.75 Gbps)。各通道还提供可编程信号丢失检测和自环功能,供系统测试和调试使用。
ADN8102通过切换引脚、I2C®控制接口(可提供更灵活的控制)或二者的组合进行控制。每个通道均采用异步路径,支持DC至3.75 Gbps的NRZ数据速率;通道之间彼此独立。该器件具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
ADN8102主要用于支持CX4或InfiniBand®电缆上的机壳间切换应用。
ADN8102采用9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP (QFN)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用数据手册, Rev. A, 8/08
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN8102ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADN8102ACPZ-R7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADN8102ACPZ | 量产 | |
ADN8102ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN8102的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论