Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADN4600

量产

X-STREAM™ 4.25 Gbps、8 × 8数字交叉点开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全8 × 8纵横式连接
  • 完全缓冲式信号路径支持组播和广播操作
  • 针对DC至4.25 Gbps数据速度进行了优化
  • 可编程接收均衡
    最多可以补偿30英寸的FR4 (4.25 Gbps)
    可编程发射预加重/去加重补偿最
    最多可以补偿30英寸的FR4 (4.25 Gbps)
  • 灵活的1.8 V 至3.3 V内核电源
  • 按通道正极/负极(P/N)对翻转,便于路由
  • 低功耗:每通道125 mW,4.25 Gbps
  • 直流耦合或交流耦合的差分CML输入
  • 可编程CML输出级
  • 50 Ω片内端接
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 支持8b10b、加扰或无编码不归零(NRZ)数据
  • I2C 控制接口
  • 64引脚LFCSP封装

ADN4600
X-STREAM™ 4.25 Gbps、8 × 8数字交叉点开关
ADN4600 Functional Block Diagram ADN4600 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN4600
ADN4600 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4600的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览