添加到信号链设计器

AD8158:  6.5 Gbps、四通道、缓冲式多路复用器/解复用器

产品详情

AD8158是一款与协议无关的异步、四通道2:1开关,共有12路差分CML输入和12路差分CML输出。信号路径支持NRZ信令,每个通道的数据速率最高达6.5 Gbps。各通道均提供可编程接收均衡、可编程输出预加重、可编程输出电平和信号丢失检测。

AD8158采用非阻塞式开关内核,各通道均内置一个2:1多路复用器和一个1:2解复用器,并且通过四个选择引脚SEL[3:0]支持独立通道开关。每个端口均为四通道链路。每个通道均采用异步路径,支持DC至6.5 Gbps的NRZ数据速率;通道之间彼此独立。AD8158具有低延时和极低的通道间偏斜特性。

AD8158主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。解复用路径具有单播和双播能力,因此该器件支持1+1或1:1冗余。

AD8158能够复制输入数据,也适合测试高速串行链路。在端口监控应用中,AD8158可以利用端口C至端口A的直通连接来保持链路连接,同时将数据的副本发送至端口B的测试设备。

AD8158具有丰富的功能特性,既可以通过外部切换引脚来控制,也可以通过I2C®接口设置片内控制寄存器来控制。

应用

  • 低成本冗余开关
  • SONET OC48/SDH16及更低的数据速率
  • 背板XAUI/千兆以太网/光纤通道/无限带宽
  • 背板OIF CEI 6.25 Gbps
  • 串行数据电平转换
  • 4/8/12通道均衡器或再驱动器

特点和优势

  • 四通道2:1复用/1:2解复用
  • 针对DC至6.5 Gbps NRZ数据速率进行了优化
  • 按通道P/N对翻转,便于路由
  • 可编程输入均衡最多补偿40英寸的FR4
  • 信号丢失检测
  • 可编程输出预加重最高达12 dB
  • 可编程输出电平,具有静噪和禁用功能
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD8158 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8158: X-stream ™ 6.5 Gbps Quad Buffer Mux/Demux Data Sheet (Rev B, 12/2009) (pdf, 702 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8158 Power Calculator  (xls, 35 kB)
This spreadsheet will assist the user in calculating power supply requirements and total device power dissipation.
Design Calculators XLS
AD8158 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML
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
AD8158 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8158-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 860.20 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭