添加到信号链设计器

ADG888:  0.4 Ω、CMOS、双通道双刀双掷开关,采用WLCSP/LFCSP/TSSOP封装

产品详情

ADG888是一款低压、双通道双刀双掷(DPDT)CMOS器件,针对高性能音频切换进行了优化。它具有低功耗和小尺寸特性,堪称便携式设备应用的理想之选。

在整个工作温度范围内,该器件具有小于0.8 Ω的超低导通电阻,因此非常适合要求极低开关失真的应用。ADG888还能够载送大量电流;采用5 V电源供电时,载流能力典型值为400 mA。

接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG888为先开后合式开关。

ADG888提供16引脚WLCSP、16引脚LFCSP和16引脚TSSOP三种封装,因而非常适合空间受限的应用。        

产品聚焦
1. 工作温度范围(−40°C至+125°C)内,导通电阻小于0.6 Ω。
2. 高电流处理能力:400 mA连续电流(5 V)。
3.低总谐波失真加噪声(THD + N):0.008%(典型值)。
4. 小型16引脚WLCSP、16引脚LFCSP和16引脚TSSOP三种封装。

应用

  • 蜂窝电话
  • PDA
  • MP3 播放器
  • 电源路由
  • 电池供电系统
  • PCMCIA 卡
  • 调制解调器
  • 音频和视频信号路由
  • 通信系统
  • 数据开关
  • 特点和优势

    • 工作电压:1.8 V至5.5 V
    • 超低导通电阻
      0.4 Ω(典型值)
      0.6 Ω(最大值,5 V电源)
    • 出色的音频性能、超低失真
      0.07 Ω(典型值)
      0.14 Ω(最大值)
    • 导通电阻平坦度
    • 高载流能力
      400 mA连续电流
      600 mA峰值电流(5 V)
    • 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C
    • 轨到轨开关工作
    • 典型功耗:<0.1 μW

    ADG888功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADG888: 0.4 Ω CMOS, Dual DPDT Switch in WLCSP/LFCSP/TSSOP Packages Data Sheet (Rev A, 12/2006) (pdf, 335 kB) 产品数据手册 PDF
    UG-429: Evaluation Board for the ADG888 CMOS, Dual DPDT Switch in the WLCSP Package  (pdf, 230 kB) 用户指导 PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 产品选型指南 PDF
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
    ADG888 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADG888BCBZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 16 Ball WLCSP(2X2X.59) 16 工业 Reel, 10000 - - Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    ADG888BCBZ-REEL7 产品状态: 量产 16 Ball WLCSP(2X2X.59) 16 工业 Reel, 3000 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG888YCPZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    ADG888YCPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG888YRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 1.98 $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG888YRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG888YRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADG888 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADG888EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭