添加到信号链设计器

ADG786:  CMOS、2.5 Ω、低压、四通道单刀双掷开关

产品详情

ADG786和ADG788均为低压、CMOS器件,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。

这些器件具有低功耗特性,采用1.8 V至5.5 V单电源/±2.5 V双电源工作,因而非常适合电池供电的便携式仪表及许多其它应用。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG786提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。

采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、极低导通电阻、高信号带宽和低泄漏电流特性。导通电阻大约为几欧姆,开关之间严格匹配,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。这些器件在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。

ADG786和ADG788采用小型20引脚芯片级封装。

产品特色
- 小型4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装(CSP)。
- 单/双电源供电。ADG786和ADG788的额定电源电压均为3 V ± 10%和5 V ± 10% (单电源)和± 2.5 V ± 10%(双电源)。
- 低导通电阻:2.5 Ω(典型值)。
- 低功耗:小于0.01 μW。
- 保证先开后合式开关动作。

应用
• 数据采集系统
• 通信系统
• 继电器替代方案
• 音频和视频开关
• 电池供电系统

特点和优势

  • 1.8 V至5.5 V单电源供电
  • ±2.5 V双电源供电
  • 导通电阻:2.5 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • 漏电流:100 pA
  • 开关时间:19 ns
  • ADG786:三通道单刀双掷开关
  • ADG788:四通道单刀双掷开关
  • 4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装
  • 低功耗
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 功能相当、采用16引脚TSSOP封装的器件,请参考ADG733/ADG734
  • 通过汽车应用认证

ADG786功能框图

提示:

另请参见TSSOP和QSOP封装产品 ADG733

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG786/ADG788: 2.5 Ω,1.8 V to 5.5 V, ±2.5 V Triple/Quad SPDT Switches in Chip Scale Packages Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 139 kB) 产品数据手册 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
Switch Parametric Search 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG786 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG786BCPZ 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Tray, 490 $ 1.36 $ 1.11 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG786BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Reel, 1500 - $ 1.11 Y  材料信息 通知我 订购
ADG786WBCPZ-REEL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 20 工业 Reel, 1500 - - Y  材料信息 通知我 订购