添加到信号链设计器

ADG734:  CMOS、2.5 Ω、低压、四通道单刀双掷开关

产品详情

ADG734是一款低压CMOS器件,内置四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。该器件具有低功耗特性,采用+1.8 V至+5.5 V单电源/±3 V双电源工作,因而非常适合电池供电的便携式仪表应用。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。

特点和优势

  • 单电源:1.8 V至5.5 V
  • 双电源:± 2.5 V
  • 导通电阻:2.5 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • 泄漏电流:100 pA
  • 开关时间:19 ns
  • ADG733:三通道单刀双掷开关
  • ADG734:四通道单刀双掷开关
  • 小型TSSOP和QSOP封装
  • 低功耗
  • TTL/CMOS 兼容型输入

ADG734功能框图

提示:

另请参见20引脚芯片级封装产品ADG788

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG733/AD734: CMOS, 2.5 Ohm Low Voltage, Triple SPDT Switches Data Sheet  (Rev A, 12/2002) (pdf, 364 kB) 产品数据手册 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
Switch Parametric Search 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG734 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG734BRU 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 1.93 $ 1.59 N  材料信息 通知我 订购
ADG734BRU-REEL 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.59 N  材料信息 通知我 订购
ADG734BRUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 1.67 $ 1.37 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG734BRUZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.37 Y  材料信息 通知我 订购
ADG734BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.37 Y  材料信息 通知我 订购