添加到信号链设计器

ADG712:  CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关

产品详情

ADG712是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和高带宽特性。

ADG712采用+1.8 V至+5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。同时快速开关时间和高带宽使该器件适合视频信号切换应用。

接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。ADG712提供16引脚TSSOP和16引脚SOIC两种封装。

特点和优势

  • 单电源:1.8 V至5.5 V
  • 导通电阻:2.5 Ω(典型值)
  • 低导通电阻平坦度
  • -3 dB带宽:> 200 MHz
  • 轨到轨工作
  • 16引脚TSSOP/SOIC封装
  • 快速开关时间
    接通时间tON: 16 ns
    断开时间tOFF :10 ns
  • 典型功耗:<0.01 μW
  • TTL/CMOS 兼容型

ADG712功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG711/ADG712/ADG713: CMOS Low Voltage 4 Ω Quad SPST Switches Data Sheet  (Rev B, 06/2011) (pdf, 194 kB) 产品数据手册 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
Switch Parametric Search 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG712 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG712 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG712BR-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.10 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG712BRU 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 1.34 $ 1.10 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG712BRU-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.10 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG712BRU-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.10 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG712BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 1.11 $ 0.91 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG712BRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.91 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG712BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.91 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG712BRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 1.17 $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG712BRZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 - $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购