添加到信号链设计器

ADG5413:  高压防闩锁型四通道SPST开关

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADG5412/ADG5413内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG5412开关的接通条件是相关控制输入为逻辑1。ADG5413有两个开关的数字控制逻辑与ADG5412相似,其它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。

ADG5412和ADG5413没有VL引脚。在整个工作电压范围内,数字输入与3 V逻辑输入兼容。

导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有良好的线性度和低失真性能。同时高开关速度使这些器件适合视频信号切换应用。ADG5413为先开后合式开关,适合多路复用器应用。    

应用

  • 继电器替代方案
  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 仪器仪表
  • 航空电子
  • 音频和视频开关
  • 通信系统

产品聚焦
  • 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
  • 低导通电阻 RON.
  • 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,ADG5412/ADG5413可以采用最高±22 V的双电源供电。
  • 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5412/ADG5413可以采用最高40V的单轨电源供电。
  • 3 V 逻辑兼容数字输入: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  • 无需 VL 逻辑电源。

特点和优势

  • 无闩锁现象
  • 人体模型(HBM) ESD额定值:8 kV
  • 低导通电阻:小于10 Ω
  • 双电源供电:±9 V至±22 V
  • 单电源供电:9 V至40 V
  • 最大额定电源电压:48 V
  • 额定电压范围:±15V、±20V、+12V、+36V
  • 模拟信号范围:VSS 至 VDD

ADG5413 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG5413 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG5413BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.18 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG5413BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 2.66 $ 2.18 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG5413BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.18 Y  材料信息 查看PCN 订购