添加到信号链设计器

ADG453:  LC2MOS 5Ω 导通电阻RON 单刀单掷开关

产品详情


新设计可考虑使用ADG1413ADG5413

ADG453是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用增强型LC2MOS 工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。

ADG453有两个开关的接通条件是相关控制输入为逻辑高电平,而其它两个开关的控制逻辑则相反。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现最小的瞬变。

如想获得更低导通电阻(1.5Ω)、更小封装及高达+/-15V、+12V的工作电压,可考虑使用ADG1413

如想获得防闩锁性能保证、8 kV HBM ESD额定值、更低导通电阻(9.8Ω)、更小封装及高达+/-22V、+40V的工作电压,可考虑使用ADG5413

特点和优势

  • 低导通电阻:4 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.2 Ω
  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:± 15 V
  • 额定电源电压:±5 V、+12V和±15 V
  • 超低功耗:18 µW
  • ESD保护: 2 kV
  • 连续电流:100 mA
  • 快速开关时间
    -接通时间:<70 ns
    -断开时间:<60 ns
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • ADG412和ADG432的引脚兼容升级器件
  • 16引脚DIP、SOIC和Cerdip封装

ADG453功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG451/ADG452/ADG453: LC2MOS 5 Ω RON SPST Switches Data Sheet  (Rev C, 10/2006) (pdf, 404 kB) 产品数据手册 PDF
AN-680: 0: ADG451/ADG452/ADG453 Threshold Voltage Versus Digital Supply, VL  (pdf, 49 kB) 应用笔记 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技术文章 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技术文章 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技术文章 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技术文章 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
Switch Parametric Search 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG453 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG453BR 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 3.07 $ 2.40 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG453BR-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.40 N  材料信息 查看PCN 订购
ADG453BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 2.53 $ 1.97 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG453BRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG453BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG453BRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 2.53 $ 1.97 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG453BRZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 - $ 1.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG453BRZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.97 Y  材料信息 查看PCN 订购