官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADG452
量产LC2MOS 5Ω导通电阻单刀单掷开关
- 产品模型
- 7
概述
- 低导通电阻:4 Ω
- 导通电阻平坦度:0.2 Ω
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:±15 V
- 额定电源电压:±5 V、+12V和±15 V
- 超低功耗:18 µW
- ESD 保护:2 kV
- 连续电流:100 mA
- 快速开关时间
- 接通时间:<70 ns
- 断开时间:<60 ns - TTL/CMOS兼容型输入
- ADG412和ADG432的引脚兼容升级器件
- 16引脚DIP、SOIC和Cerdip封装
ADG452是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用增强型LC2MOS 工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。
ADG452开关的接通条件是相关的控制输入为逻辑高电平。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现较小的瞬变。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG452BNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG452BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG452BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG452BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG452BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG452BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADG452BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG452BNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG452BNZ | 量产 | |
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| ADG452BRUZ | 量产 | |
| ADG452BRUZ-REEL | 量产 | |
| ADG452BRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADG452BRUZ | 量产 | |
| ADG452BRUZ-REEL | 量产 | |
| ADG452BRUZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG452BRZ | 量产 | |
| ADG452BRZ-REEL | 量产 | |
| ADG452BRZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG452BRZ | 量产 | |
| ADG452BRZ-REEL | 量产 | |
| ADG452BRZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG452
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG452的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论