ADG333A
量产
四通道单刀双掷开关
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:VSS至 VDD
- 低导通电阻:45 Ω最大值
- 低导通电阻差(ΔRon):5 Ω最大值
- 低导通电阻匹配:4 Ω最大值
- 低功耗
- 快速开关时间
- 接通时间:<175 ns
- 断开时间:<145 ns
- 低泄漏电流:5 nA(最大值)
- 低电荷注入:10 pC(最大值)
- 先开后合式开关动作
ADG333A是一款单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,内置四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。它采用线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有良好的线性度和低失真性能。同时高开关速度使该器件适合视频信号切换应用。CMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。
当这些开关接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性。
产品特色
- 扩展的信号范围。ADG333A采用增强型LC2MOS工艺制造,加大的信号范围可扩展至电源电压范围。
- 低功耗。
- 低导通电阻RON。
- 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG333A可以采用单轨电源供电。该器件采用12 V单电源供电。
应用
- 音频和视频开关
- 电池供电系统
- 测试设备
- 通信系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型指南 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG333ABNZ | 20-Lead PDIP | ||
| ADG333ABRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADG333ABRSZ-REEL | 20-Lead SSOP | ||
| ADG333ABRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADG333ABRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| ADG333ABNZ | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG333ABNZ | 量产 | |
| ADG333ABRSZ | 量产 | |
| ADG333ABRSZ-REEL | 量产 | |
| ADG333ABRZ | 量产 | |
| ADG333ABRZ-REEL | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG333ABNZ | 量产 | |
|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| ADG333ABRSZ | 量产 | |
| ADG333ABRSZ-REEL | 量产 | |
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| ADG333ABRZ | 量产 | |
| ADG333ABRZ-REEL | 量产 | |
|
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADG333ABRZ | 量产 | |
| ADG333ABRZ-REEL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADG333ABRZ | 量产 | |
| ADG333ABRZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册