添加到信号链设计器

ADG1433:  4 Ω导通电阻、±15 V/+12 V/±5 V、iCMOS™、三通道单刀双掷开关

产品详情

ADG1433/ADG1434均为单芯片工业CMOS (iCMOS) 模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG1433(LFCSP和TSSOP封装)和ADG1434(仅LFCSP封装)提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。 iCMOS是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。 iCMOS 结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。


应用
  • 继电器替代方案
  • 音频和视频路由
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 温度测量系统
  • 航空电子
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 医疗设备
  • 特点和优势

    • 导通电阻:4.7 Ω(最大值,25°C)
    • 导通电阻平坦度:0.5 Ω
    • 额定电源电压:±15 V/+12 V/±5 V
    • 3 V逻辑兼容输入
    • 每个通道的连续电流最高达115 mA
    • 轨到轨工作
    • 先开后合式开关动作
    • 16/20引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP_VQ封装

    ADG1433功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADG1433/ADG1434: 4 Ω RON, Triple/Quad SPDT ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS Switches (Rev C, 06/2009) (pdf, 475 kB) 产品数据手册 PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
    Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) 概况 PDF
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADG1433 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADG1433YCPZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 待定 Reel, 5000 - $ 2.55 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG1433YCPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 待定 Reel, 1500 - $ 2.55 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG1433YRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 待定 Tube, 96 $ 3.11 $ 2.55 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG1433YRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 待定 Reel, 2500 - $ 2.55 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG1433YRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 待定 Reel, 1000 - $ 2.55 Y  材料信息 查看PCN 订购