添加到信号链设计器

ADG1313:  ± 15 V /12 V四通道单刀单掷开关

产品详情

ADG1311/ADG1312/ADG1313均为单芯片CMOS器件,内置四个采用CMOS工艺设计的独立可选开关。

ADG1311/ADG1312/ADG1313均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG1311与ADG1312的唯一不同是数字控制逻辑相反。ADG1311开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1312则要求逻辑1。ADG1313有两个开关的数字控制逻辑与ADG1311相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。ADG1313为先开后合式开关,适合多路复用器应用。

接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。

应用
  • 信号切换
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 特点和优势

    • 电源电压范围:33 V
    • 额定电源电压:+12 V、±15 V
    • 导通电阻:130 Ω
    • 无需VL 电源
    • 3 V 逻辑兼容输入
    • 轨到轨工作
    • 16引脚TSSOP和16引脚SOIC封装
    • 典型功耗:<0.03 μW

    ADG1313功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADG1311/ADG1312/ADG1313: ±15 V/12 V Quad SPST Switches Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 302 kB) 产品数据手册 PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADG1313 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADG1313 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADG1313YRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 待定 Tube, 96 $ 1.29 $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG1313YRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 待定 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG1313YRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 待定 Tube, 48 $ 1.29 $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG1313YRZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 待定 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购