添加到信号链设计器

ADG1234:  低电容, ±15 V/12 V iCMOS® 四通道单刀双掷开关

产品详情

ADG1234是一款单芯片iCMOS® 模拟开关,内置四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。该器件提供overbar: EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。

iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸.

这些多路复用器具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。iCMOS 构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。


应用
  • 音频和视频路由
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 电池供电系统
  • 采样保持系统
  • 通信系统
  • 特点和优势

    • 1.5 pF 关断电容
    • 0.5 pC电荷注入
    • 电源电压范围:33 V
    • 导通电阻:120 Ω
    • 额定电源电压:±15 V/+12 V
    • 3 V逻辑兼容输入
    • 轨到轨工作
    • 先开后合式开关动作
    • 16引脚和20引脚TSSOP、4 mm × 4 mm LFCSP封装
    • 典型功耗:<0.03 μW

    ADG1234功能框图

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADG1234 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADG1234YCPZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 待定 Reel, 5000 - $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG1234YCPZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 待定 Reel, 1500 - $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG1234YRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 20 待定 Tube, 75 $ 3.60 $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG1234YRUZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 待定 Reel, 1000 - $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购