添加到信号链设计器

ADV3226:  750 MHz、16 × 16模拟交叉点开关

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV3226/ADV3227均为高速16 × 16模拟交叉点开关矩阵,其−3 dB信号带宽大于750 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。       

ADV3226/ADV3227含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。ADV3226的增益为+1,ADV3227的增益为+2。两种器件均采用±5 V电源供电,仅消耗118 mA (ADV3226)和133 mA (ADV3227)的空闲电流。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。

ADV3226/ADV3227采用100引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。

应用

  • 高速信号路由,包括:
        视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
        压缩视频(MPEG、小波)
        3级数字视频(HDB3)
  • 数据通信
  • 电信

特点和优势

  • 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
  • 引脚排列和功能与 AD8114 / AD8115相当
  • 完整的解决方案
    缓冲输入
    可编程高
    阻抗输出

    16个输出放大器,
    G = +1 (ADV3226),
    G = +2 (ADV3227)

    驱动150 Ω负载

  • 采用±5 V电源供电
  • 低功耗:1.3 W
  • 出色的交流性能
    −3 dB带宽,200 mV p-p:
    820 MHz (ADV3226),
    750 MHz (ADV3227)
    2 V p-p: 600 MHz (ADV3226),
    750 MHz (ADV3227)
    压摆率:2150 V/μs (ADV3226);2950 V/μs (ADV3227)
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 100引脚LFCSP封装(12 mm × 12 mm)

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV3226/ADV3227: 700 MHz, 16 × 16 Analog Crosspoint Switch Data Sheet (Rev 0, 04/2010) (pdf, 386 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV3226 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV3226 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV3226-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 395.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭