停产产品 — AD8327:  5 V 有线电视(CATV)线路驱动器,内置大步进输出功率控制功能

AD8327是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为48.16 dB,增益变化为6.02 dB/主进位。

数据手册

替代器件
查找这款产品的替代产品

Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



技术指标

Gain Control Digital
Number of Channels 1
Bandwidth -3dB (typ) 160MHz
Gain (min) --18dB
Gain (max) +30dB; 48dB
Spectral Noise (nV/rtHz) 64nV/rtHz
Isupply (max) 105mA
Gain Accuracy (dB) �1dB
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭