停产产品 — AD8323:  5 V有线电视(CATV)线路驱动器,提供精密步进

新的替代产品

最新替代方案:
AD83255 V有线电视线路驱动器,提供精密步进

AD8323是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为54 dB,增益变化为0.75 dB/LSB。

数据手册

替代器件
查找这款产品的替代产品

Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息

技术指标

Gain Control Digital
Number of Channels 1
-3dB Bandwidth 100MHz
Gain (min) +-26dB
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭