添加到信号链设计器

ADN2882:  4.25 Gbps、3.3 V、低噪声跨导放大器

产品详情

ADN2882是一款紧凑的高性能SiGe跨导放大器(TIA),采用3.3 V电源供电,针对小尺寸4.25 Gbps 1x/2x/4x光纤通道接收器应用和城域网、以太网PIN/APD-TIA模块进行了优化。它是一款单芯片解决方案,用于以差分输出电压检测光电二极管电流。折合到输入端的噪声电流低至600 nA,支持-22 dBm灵敏度。最小带宽为3.4 GHz,支持最高4.25 Gbps的数据速率。消光比为10 dB时,标称工作功率为+3.25 dBm。                         

为便于装配在TO-46或TO-56端板等小尺寸封装中,ADN2882片内集成了光电二极管滤波器网络,并具有15 kHz的低截止频率,无需任何外部元件。ADN2882芯片面积小于1 mm2,采用3.3 V电源供电,提供裸片形式。

应用

  • 1x/2x/4xFC and GbE 光接收器和收发器
  • SFF-8472 兼容接收器
  • 4.25 Gbps PIN/APD-TIA 光接收子模块
  • 特点和优势

    • 技术:高性能SiGe
    • 带宽:3.4 GHz(最小值)
    • 输入噪声电流密度:10 pA/√Hz
    • 光灵敏度:-22 dBm
    • 差分跨导:4000 V/A
    • 功耗:75 mW
    • 差分输出摆幅:250 mV峰峰值
    • 输入电流过载:+3.25 dBm
    • 输出电阻:每端50 Ω
    • 低截止频率:15 kHz
    • 片内PD滤波器:RF = 200 Ω,CF = 20 pF
    • 裸片尺寸:0.7 mm x 1.2 mm

    ADN2882功能框图

    提示:

    欲获得应用笔记“ADI公司SFP参考设计的详细应用和设计信息”,请联系 光纤IC开发组.

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN2882: 4.25 Gbps 3.3V Low Noise Transimpedance Amplifier Data Sheet (Rev 0, 06/2005) (pdf, 272 kB) 产品数据手册 PDF
    Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
    New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
    产品评述 HTML
    4X Fibre Channel Chipset and Reference Design 概况 HTML
    SFP Chipset and Reference Design Simplify 4.25 Gbps Transceivers 概况 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADN2882 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADN2882 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADN2882-EXT 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 100.00 - 联络ADI
    EVAL-ADN2882-RSSI 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 - 联络ADI

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭