停产产品 — AD8322:
5 V有线电视(CATV)线路驱动器,内置大步进输出功率控制功能
AD8322是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为42 dB,增益变化为6 dB/LSB。
AD8322内置0 dB至-42 dB的数字控制式可变衰减器,衰减器前面接低噪声、固定增益缓冲器,后面接低失真、高功率放大器。在DOCSIS调制解调器应用中,AD8322与一些解调器上提供的衰减器配合,支持DOCSIS所要求的50 dB范围。AD8322接受差分或单端输入信号。输出可驱动75 Ω额定负载,如同轴电缆等,不过也可驱动其它负载。
本产品提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8322-EVAL
Parts affected:
AD8322ARUZ-REEL
技术指标
| -3dB Bandwidth |
180MHz |
| Gain/Attenuate Range (dB) |
+42dB |
| Gain (min) |
--12.6dB |
| Gain (max) |
+29.5dB; 42dB |
| Gain Control Step (dB) |
6dB |
| Distortion (2nd) |
+-52dBc |
| Distortion (3rd) |
+-53dBc |
| Max Pos Supply (V) |
+5V |
| Package |
28-Lead TSSOP |