停产产品 — AD8326:
高输出功率、可编程有线电视(CATV)线路驱动器
AD8326是一款高输出功率、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的数据与电话电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为53.5 dB,增益变化为0.75 dB/LSB。AD8326有两种型号,每种型号均经过优化,支持所需的输出功率和性能。
本产品提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8326ARE-EVAL和AD8326ARP-EVAL。
Parts affected:
AD8326ARE-REEL
,
AD8326AREZ
技术指标
| Application |
Cable |
| Function |
CATV Line Driver |
| -3dB Bandwidth |
100MHz |
| Distortion (dBc) |
-57dBc |
| Spectral Noise (nV/rtHz) |
100nV/rtHz |