添加到信号链设计器

AD8497:  完整的K型25°至100°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 均为易于使用的J型和K型热电偶放大器。这些放大器将热电偶结点产生的小电压转换为模数转换器(ADC)或微控制器易于读取的信号。从热电偶到放大器输出端的增益约为5 mV/°C。

AD849x利用片上温度传感器执行冷结补偿。热电偶可在宽环境温度范围内进行精确测量。

AD849x内置一个高精度仪表放大器。该放大器具有高共模抑制性能,能够抑制长引线热电偶可能会拾取的共模噪声。如需额外保护,该放大器的高阻抗输入端允许轻松添加额外的滤波措施。

AD849x支持宽电源电压范围。在5V单电源下,AD849x可以覆盖近1000度的热电偶温度范围。在3V电源下,它可以直接与低电源电压ADC接口。它也可以采用高达±18V的电源供电,支持要求宽共模输入范围的工业系统。

无论采用何种电源轨,AD849x都能轻松测量负温度。可以利用基准引脚上的电压调整0°C输出,这就为调整AD849x输出范围以适应ADC提供了灵活性。

稳定的输入设计可以处理各种实际连接状况。AD849x可以承受远高于电源轨的输入电压。例如,采用±5 V电源供电时,输入端的电压即使达到±35 V也保证不会损坏该器件。最小及最大输入偏置电流特性有利于热电偶开路故障检测。

AD849x采用8引脚MSOP封装,完全符合RoHS标准。

应用
--J 或K型热电偶
--烤箱温度测量
--废气温度检测

特点和优势

  • 集成冷结补偿
  • 5-m V/°C 输出,单电源工作,电源电压可低至2.7V,并提供轨到轨输出
  • 高阻抗差分输入
  • 基准引脚提供失调调整功能
  • 宽电源电压范围:2.7V至±18 V
  • 高增益精度:0.1%
  • 低功耗:180µA静态电源电流
  • 高共模抑制:0.1°C/V

功能框图

视频:热电偶放大器系列AD849x



AD8494/AD8495/AD8496/AD8497均为易于使用的J型和K型热电偶放大器。AD849x系列利用片上温度传感器执行冷结补偿。观看AD849x视频,了解更多信息。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497:集成冷结温度补偿的精密热电偶放大器 数据手册 (Rev A, 10/2010) (pdf, 2214 kB) 产品数据手册 PDF
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: Precision Thermocouple Amplifiers with Cold Junction Compensation Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 2214 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1087: 使用AD8494/AD8495/AD8496/AD8497时的热电偶线性化  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-1087: Thermocouple Linearization When Using the AD8495/AD8496/AD8497  (PDF, 126 kB) 应用笔记 PDF
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility  (pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010)
技术指南 PDF
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator.
在线研讨会 WEBCAST
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility  (pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010)
技术文章 PDF
放大器 IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD849x Thermocouple Nonlinearity Error Calculator Design Calculators HTML
AD8497 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8497 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8497ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.19 $ 1.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8497ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 2.19 $ 1.75 Y  材料信息 通知我 订购
AD8497CRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.88 $ 3.10 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8497CRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 3.88 $ 3.10 Y  材料信息 通知我 订购