添加到信号链设计器

ADCMP566:  双通道、超快型电压比较器

产品详情

ADCMP566是一款超快型电压比较器,采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)的专有XFCB工艺制造。该器件的传播延迟为250 ps,过驱消散小于35 ps。过驱消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要的特性。

快速、高精度差分输入级使各种信号的传播延迟可以保持一致,共模范围为-2.0 V至+3.0 V。输出为互补数字信号,与ECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至-2 V的传输线路。该器件还提供锁存输入,并可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。

ADCMP566采用32引脚LFCSP封装。

特点和优势

  • 输入至输出传播延迟:250 ps
  • 传播延迟消散:50 ps
  • 差分ECL兼容输出
  • 差分锁存控制
  • 鲁棒的输入保护
  • 输入共模范围:-2.0 V至+3.0 V
  • 输入差分范围:±5 V
  • ESD保护:>3 kV(HBM),>200 V(MM)
  • 电源灵敏度:> 65 dB
  • 脉冲宽度:200 ps(最小值)
  • 等效输入上升时间带宽:
    5 GHz
  • 典型输出上升/下降:165 ps

ADCMP566功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADCMP566: 32L-LFCSP Ultra Fast High Speed Comparator ECL Compatible Data Sheet  (Rev 0, 10/2003) (pdf, 207 kB) 产品数据手册 PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADCMP566 型号选项