ADN2812
量产连续速率12.3 Mb/s至2.7 Gb/s时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 串行数据输入:12.3 Mb/s至2.7 Gb/s
- 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
- 量化器灵敏度:6 mV(典型值)
- 可调限幅电平:±100 mV
- 取得专利的时钟恢复架构
- 信号丢失(LOS)检测范围:3 mV至15 mV
- 独立限幅电平调整和LOS检测器
- 无需参考时钟
- 失锁指示器
- 通过I2C 接口访问可选特性
- 单电源供电:3.3 V
- 低功耗:750 mW(典型值)
ADN2812可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从12.3 Mb/s到2.7 Gb/s的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。LOS检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2812采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
应用
数据手册, Rev. B, 6/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN2812ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
ADN2812ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADN2812ACPZ | 量产 | |
ADN2812ACPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2812的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论