添加到信号链设计器

AD9523-1:  低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9523-1提供低功耗、多路输出时钟分配功能,具有低抖动性能,还配有片内PLL、VCO和两个VCO分频器。片内VCO的调谐频率范围为2.94 GHz至3.1 GHz。

AD9523-1旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的时钟要求。它依靠外部VCXO清除参考抖动,以满足严格的低相位噪声要求,从而获得可接受的数据转换器信噪比(SNR)性能。

输入接收器、振荡器和零延迟接收器支持单端和差分两种操作。当连接到恢复的系统参考时钟和VCXO时,器件产生1 MHz至1 GHz范围内的14路低噪声输出,以及一路来自输入PLL (PLL1)的专用缓冲输出。一路时钟输出相对于另一路时钟输出的频率和相位可通过分频器相位选择功能改变,该功能用作无抖动的时序粗调,其调整增量相当于VCO输出信号的半个周期。

通过串行接口可以对封装内EEPROM进行编程,以存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。


应用
- LTE 和多载波GSM基站
- 无线和宽带基础设施
- 医疗仪器
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
- 前向纠错(G.710)
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表

特点和优势

  • 输出频率范围:<1 MHz至1 GHz
  • 启动频率精度:<±100 ppm(由VCXO参考精度决定)
  • 零延迟操作
    输入至输出边沿时序:<150 ps
  • 两个VCO分频器
  • 14 路输出:可配置为LVPECL、LVDS、HSTL和LVCMOS
  • 14 个具有零抖动可调延迟的专用输出分频器
  • 可调延迟:63个分辨率步进,步长等于VCO输出分频器的½周期
  • 输出间偏斜:<50 ps
  • 针对奇数分频器设置提供占空比校正
  • 上电时所有输出自动同步
  • 绝对输出抖动:<150 fs(122.88 MHz时) 积分范围:12 kHz至20 MHz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimCLK™设计与评估软件
ADIsimCLK is the design tool developed specifically for Analog Devices' range of ultra-low jitter clock distribution and clock generation products. Whether your application is in wireless infrastructure, instrumentation, networking, broadband, ATE or other areas demanding predictable clock performance, ADIsimCLK will enable you to rapidly develop, evaluate and optimize your design.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD9523/AD9523-1 IBIS Model IBIS 模型 HTML
AD9523 Low Jitter Clock Generator Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9523-1 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9523/AD9523-1 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9523-1/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 190.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭