ADUC7128
量产内置12位ADC和DDS DAC的精密模拟微控制器ARM7TDMI® MCU
- 产品模型
- 4
概述
模拟I/O
- 多通道、12位、1MSPS ADC
最多14个模数转换器(ADC)通道
全差分模式和单端模式
模拟输入范围:0至VREF - 10位数模转换器(DAC)
32位21 MHz直接数字频率合成器(DDS)
电流-电压(I/V)转换
集成二阶低通滤波器(LPF)
至DAC的DDS输入
100 Ω线路驱动器 - 片内温度传感器(±3°C)
- 片内基准电压源
- 电压比较器
微控制器
- ARM7TDMI内核,16/32位RISC架构
- JTAG端口支持代码下载和调试
- 外部时钟晶体/时钟源
具有8路可编程分频器的41.78 MHz PLL
可选修正的片内振荡器
存储器
- 126 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
- 在线下载,基于JTAG调试
- 软件触发在线重新编程能力
片内外设
- 2个UART、2个I2C®和SPI串行I/O
- 最多40引脚GPIO端口
- 5个通用计时器
- 唤醒和看门狗定时器(WDT)
- 电源监控器
- 16位PWM发生器
- 正交编码器
- 可编程逻辑阵列(PLA)
电源
- 额定工作电压:3V
- 主动模式:
11 mA (5.22 MHz)
45 mA (41.78 MHz)
封装和温度范围
- 64引脚9 mm × 9 mm LFCSP封装,−40°C至125°C
- 64引脚LQFP封装,-40°C至+125°C
- 80引脚LQFP封装,-40°C至+125°C
工具
- 低成本QuickStart开发系统
- 完全第三方支持
ADuC7128/ADuC7129为完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道模数转换器(ADC)、内置线路驱动器的DDS、16/32位MCU和Flash/EE存储器。
ADC具有多达14路单端输入。ADC可以在单端模式或差分输入模式下工作,ADC输入电压范围为0至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。
ADuC7128/ADuC7129集成一个差分线路驱动器输出。该线路驱动器发送正弦波,其值通过片内DDS或由DACDAT MMR确定的电压输出计算。
这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78 MHz的内部高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。
微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16/32位精简指令集计算机(RISC),峰值性能最高可达41 MIPS。片内提供126 kB非易失性Flash/EE和8 kB SRAM。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。
片内出厂固件支持通过UART串行接口端口进行串行在线下载,并且支持通过JTAG接口进行非介入仿真。这些特性都集成在支持此MicroConverter®系列的低成本QuickStart™开发系统中。
这些器件的工作电压范围为3.0 V至3.6 V,额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。工作频率为41.78 MHz时,其功耗为135 mW。线路驱动器输出启用后将另外增加30 mW的功耗。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUC7128BCPZ126 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| ADUC7128BCPZ126-RL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| ADUC7128BSTZ126 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADUC7128BSTZ126-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| ADUC7128BCPZ126 | 量产 | |
| ADUC7128BCPZ126-RL | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADUC7128BSTZ126 | 量产 | |
| ADUC7128BSTZ126-RL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADUC7128BSTZ126 | 量产 | |
| ADUC7128BSTZ126-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册