添加到信号链设计器

ADSP-BF549:  高性能融合多媒体Blackfin处理器

产品详情

ADSP-BF549处理器专门针对融合汽车多媒体应用而设计;在这些应用中,系统性能和成本是关键考虑因素。该处理器集多媒体、人机界面、连接外设与更高的系统带宽和片内存储器于一体,为客户设计要求严苛的应用提供了一个平台。对于要求额外外部存储器的应用,ADSP-BF549系列提供专门针对标准DDR1或1.8V低功耗DDR存储器设备接口设计的各类型号。

在当今的嵌入式应用中,知识保护已成为不可或缺的一部分。ADSP-BF54x采用包含OTP存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问程序代码,从而在灵活性、可升级性与性能之间实现平衡。

ADSP-BF549的外设灵活性与高性能处理相辅相成。这些丰富的系统级外设非常适合先进车载信息娱乐系统和多媒体应用;此类应用普遍支持多种标准,并且对系统性能有很高要求。

为增强连接能力,该处理器还集成内含PHY的高速USB On-the-Go (HS USB OTG)模块,以及8/16位主控DMA接口。通过这些系统级外设,以及多种片内SPORT、SPI、UART、TWI和CAN接口所提供的标准串行连接,可以与消费类电子和通信产品、蓝牙以及其它专用接口等多种片外设备实现无缝连接。对于车载信息娱乐系统和多媒体市场不断变化的新兴产品和标准,这种集成度最为理想。

ADSP-BF549配有SD/SDIO控制器、ATAPI-6控制器和8/16位NAND闪存控制器,可以与硬盘、CD/DVD驱动器和NAND闪存产品等存储介质实现片外连接。

ADSP-BF549还提供许多多媒体增强功能,通过硬件集成减轻处理器MIPS负担,扩展显示能力,并缩短客户开发周期。现在,支持ITU-R BT.656视频格式的多种增强并行外设接口也可以驱动18/24位液晶显示器。该处理器通过一种新开发的硬件加速模块(像素合成器)来执行叠加、色彩转换和α混合。此模块可以显著降低与软件RGB-YUV色彩转换和α混合相关的处理器内核开销。

在人机界面方面,ADSP-BF549提供一个32位升降计数器,它可以检测通常由工业驱动器或手动拇指滚轮发射的2位正交或二进制码。此外还包括一个8 x 8键盘接口。

特点和优势

  • 媒体收发器(MXVR),用于与MOST®汽车多媒体网络相连
  • Lockbox™安全技术:由硬件实现的安全技术,可有效保护代码和内容
  • 2个独立DMA控制器
  • 多媒体:多种增强串行外设接口(EPPI)、“像素合成器”硬件加速器
  • 人机界面:18/24位LCD控制器、32位升降计数器/拇指滚轮接口、8 x 8键盘接口
  • Blackfin®处理器内核,工作频率最高可达533 MHz (1066 MMACS)
  • 连接能力:高速USB OTG、主控DMA、UART、SPORT、SPI、TWI和CAN
  • 扩展能力:SD/SDIO和ATAPI-6控制器
  • DDR或移动DDR连接同步接口(欲了解具体的产品信息,请参看数据手册订购指南)
  • 适用于SRAM、EEPROM、NAND/NOR、闪存连接的异步存储器接口

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADSP-BF542/ADSP-BF544/ADSP-BF547/ADSP-BF548/ADSP-BF549:Blackfin嵌入式处理器数据手册 (Rev B, 02/2009) (pdf, 1557 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-BF542/ADSP-BF544/ADSP-BF547/ADSP-BF548/ADSP-BF549 Blackfin Embedded Processor Data Sheet (Rev D, 06/2011) (pdf, 3095 kB) 产品数据手册 PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) 应用笔记 PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) 应用笔记 PDF
EE-344: Using the NAND Flash Controller on Blackfin Processors (Rev 1, 09/2008)  (pdf, 2531 kB) 应用笔记 PDF
EE-341: Blackfin®专用管脚复用插件 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 336 kB) 应用笔记 PDF
EE-341: Expert Pin Multiplexing Plug-in for Blackfin Processors (Rev 3, 07/2011)  (pdf, 253 kB) 应用笔记 PDF
EE-340: SHARC®处理器和Blackfin®处理器的SPI 连接  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-340: Connecting SHARC® and Blackfin® Processors over SPI  (pdf, 209 kB) 应用笔记 PDF
EE-339: 采用外部开关电源为Blackfin®处理器供电 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 486 kB) 应用笔记 PDF
EE-339: Using External Switching Regulators with Blackfin® Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 163 kB) 应用笔记 PDF
EE-337: ADSP-BF52x 和ADSP-BF54x Blackfin®处理器上的主DMA 接口 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 614 kB) 应用笔记 PDF
EE-337: Host DMA Port on ADSP-BF52x and ADSP-BF54x Blackfin Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 614 kB) 应用笔记 PDF
EE-336: ADSP-BF54x Blackfin®处理器的启动(Rev 1, 06/2008)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-336: Putting ADSP-BF54x Blackfin Processor Booting into Practice (Rev 1, 06/2008)  (pdf, 151 kB) 应用笔记 PDF
EE-335: Interfacing SD Cards with Blackfin Processors (Rev 1, 02/2010)  (pdf, 2666 kB) 应用笔记 PDF
EE-334: 利用Blackfin®处理器休眠状态实现待机低功耗  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-334: Using Blackfin® Processor Hibernate State for Low Standby Power  (pdf, 904 kB) 应用笔记 PDF
EE-331: ADSP-BF54x Blackfin®处理器增强的UART(Rev 1, 11/2007)   (pdf, 81 kB) 应用笔记 PDF
EE-331: UART Enhancements on ADSP-BF54x Blackfin Processors (Rev 1, 11/2007)   (pdf, 81 kB) 应用笔记 PDF
EE-324: System Optimization Techniques for Blackfin Processors (Rev 1, 07/2007)  (pdf, 146 kB) 应用笔记 PDF
EE-323: Implementing Dynamically Loaded Software Modules (Rev 1, 05/2007)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-321: Connecting Blackfin® Processors to the AD7656 SAR ADC (Rev 1, 03/27/2008)  (pdf, 176 kB) 应用笔记 PDF
EE-315: Changing the PHY in the Ethernet Driver for Blackfin Processors (Rev 1, 06/2007)  (pdf, 0 kB) 应用笔记 PDF
EE-312: Building Complex VDK/LwIP Applications Using Blackfin Processors (Rev 2, 09/2008)  (pdf, 162 kB) 应用笔记 PDF
EE-311: VisualDSP++® Flash Programmer API for Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 0 kB) 应用笔记 PDF
EE-309: Power Mode Transition Times of Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 458 kB) 应用笔记 PDF
EE-308: Estimating and Optimizing Booting Time for Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 403 kB) 应用笔记 PDF
EE-307: Blackfin®处理器利用VisualDSP++®工具的调试方法 (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-307: Blackfin Processor Troubleshooting Tips Using VisualDSP++ Tools (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 223 kB) 应用笔记 PDF
EE-306: PGO Linker - A Code Layout Tool for Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 65 kB) 应用笔记 PDF
EE-303: Using VisualDSP++ Thread-Safe Libraries with a Third-Party RTOS (Rev 1, 11/2006)  (pdf, 56 kB) 应用笔记 PDF
EE-294: Energy-Aware Programming on Blackfin Processors (Rev 1, 06/2007)  (pdf, 102 kB) 应用笔记 PDF
EE-281: Blackfin®处理器硬件设计注意事项 (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-281: Hardware Design Checklist for the Blackfin Processors (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: 高速缓冲存储器在Blackfin®处理器中的应用(Rev 2, 05/2009)  (pdf, 454 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: Using Cache Memory on Blackfin Processors (Rev 2, 05/2009)  (pdf, 1634 kB) 应用笔记 PDF
EE-204: Blackfin Processor SCCB Software Interface for Configuring I2C Slave Devices (Rev 2, 03/2007)  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
EE-185: Blackfin®处理器上快速浮点运算模拟(Rev 4, 08/2007)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-185: Fast Floating-Point Arithmetic Emulation on Blackfin Processors (Rev 4, 08/2007)  (pdf, 119 kB) 应用笔记 PDF
EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite®评估系统问题解决指南 (Rev 27, 11/2007)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) 应用笔记 PDF
EE-68: JTAG 仿真技术参考(Rev 15, 04/2008)  (pdf, 306 kB) 应用笔记 PDF
EE-68: Analog Devices JTAG Emulation Technical Reference (Rev 10, 04/2008)  (pdf, 293 kB) 应用笔记 PDF
LabVIEW 1000m Below the Waves: Synchronized Sampling of Autonomous Units Through Sound  (pdf, 2405 kB) 白皮书 PDF
Device-Based Social Networking  (pdf, 231 kB) 白皮书 PDF
ADSP-BF54x Blackfin ® Processor Hardware Reference, Revision 1.2, February 2013  (pdf, 32400 kB) 处理器使用手册 PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) 处理器使用手册 PDF
Getting Started With Blackfin Processors, Revision 6.0, September 2010 处理器使用手册 HTML
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1009 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 5.4, January 2011)  (pdf, 3852 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.3, January 2011)  (pdf, 2484 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Users Guide (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 2738 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD 软件使用手册 HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
ADSP-BF548 EZ-KIT Lite Evaluation System Manual, Revision 1.4, July 2012  (pdf, 1058 kB) 评估板套件使用手册 PDF
Blackfin Landscape LCD EZ-Extender Manual, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 265 kB) 评估板套件使用手册 PDF
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日  (pdf, 746 kB) 仿真器使用手册 PDF
ICE-100B Emulator User’s Guide, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 348 kB) 仿真器使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, March 2009)  (pdf, 3256 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.2, August 2008)  (pdf, 3107 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, January 2005)  (pdf) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, August 2007)  (pdf) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
ADSP-BF535 EZ-KIT Lite Manual (Rev. 3.1, April 2006)  (pdf, 2471 kB) 老一代评估板套件使用手册 PDF
ADSP-BF548 EZ-KIT Lite Manual (Rev. 1.1, September 2007)  (pdf, 2448 kB) 老一代评估板套件使用手册 PDF
BLACKFIN处理器发展规划 开发规划 HTML
Blackfin 基准程序 基准程序 HTML
Knowledge Base DSP 知识库 HTML
ADSP-BF542_BF544_BF547_BF548_BF549 Blackfin Anomaly List for Revision(s) 0.1, 0.2, 0.3M (Rev K, 05-24-2011)  (pdf, 390 kB) IC异常 PDF
Blackfin Processor Family Product Highlight  (pdf, 2027 kB) 产品聚焦 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
VisualDSP++ 5.0
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE). Efficiently manage projects from start to finish from within a single interface.
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF549 Blackfin Processor BSDL File 400-Ball CSP BGA Package (08/2007)  (txt) BSDL 文件 TXT
ADSP-BF542M/BF544M/BF547M/BF548M/BF549M Blackfin Processor IBIS Datafile 400-Ball CSP BGA Package (3/2010)  (txt, 240 kB) IBIS 模型 TXT
ADSP-BF542/BF544/BF547/BF548/BF549 Blackfin Processor IBIS Datafile 400-Ball CSP BGA Package (3/2010)  (txt, 242 kB) IBIS 模型 TXT
Blackfin代码范例 代码范例 HTML
BLACKFIN软件模块 软件模块 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 1,200.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,250.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,000.00 -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,500.00 -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,300.00 -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-SHARC-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-SHARC-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-TS-PCFLOAT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,300.00 -
VDSP-TS-PCFLT-5 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 14,200.00 -
VDSP-TS-PC-FULL 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 3,550.00 -
VDSP-TS-PC-TEST 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -
ADSP-BF548 EZ-KIT Lite® Evaluation Kit for the ADSP-BF54x Blackfin Family
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BF548-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,000.00 -
ADZS-BFAV-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 230.00 -
ADZS-BFBLUET-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 195.00 -
ADZS-BFFPGA-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-BFLLCD-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 135.00 -
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,200.00 -
ADZS-ICE-100B 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭