ADUC842
量产精密模拟微控制器:16MIPS 8052 Flash MCU + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC
- 产品模型
- 8
概述
- ADuC812/ADuC831/ADuC832的引脚兼容升级版
- 提高性能
- 单周期20 MIPS 8052内核
- 高速420 kSPS 12位ADC
- 增加内存
- 高达62 KB片内Flash/EE程序存储器
- 4 KB片内Flash/EE数据存储器
- 电路内可编程
- Flash/EE,保持时间:100年,耐久性为10万个周期
- 2304字节片内数据RAM
- 更小的封装
- 8 mm × 8 mm芯片级封装
- 52引脚PQFP—引脚兼容升级
- 提高性能
- 模拟I/O
- 8通道、420 kSPS高精度、12位ADC
- 片内、15 ppm/°C基准电压源
- DMA控制器、高速ADC转RAM捕获
- 两个12位电压输出DAC1
- 双通道输出PWM ∑-∆型DAC
- 片内温度监控器功能
- 基于8052内核
- 8051兼容指令集(最大值:20 MHz)
- 高性能单周期内核
- 32 kHz外部晶振,片内可编程PLL
- 12个中断源,2个优先级
- 双数据指针,11位扩展堆栈指针
- 片内外设
- 时间间隔计数器(TIC)
- UART、I2C®和SPI®串行I/O
- 看门狗定时器(WDT)
- 电源监控器(PSM)
- 电源
- 正常:4.5 mA(3 V,内核CLK = 2.098 MHz)
- 关断:10 μA (3 V)
- 开发工具
- 全面的低成本开发系统,集成非介入单引脚仿真功能,
- 基于IDE汇编和C源代码调试
ADuC841/ADuC842/ADuC843是完整的智能传感器前端,在单个芯片上集成了一个高性能自校准多通道ADC、一个双通道DAC和一个优化的单周期20 MHz 8位MCU(兼容8051指令集)。
ADuC841与ADuC842的差异体现在时钟振荡器电路上;ADuC841的时钟由一个最高频率为20 MHz的外部晶振提供,ADuC842则采用一个频率为32 kHz的晶振,其片内PLL可产生最高16.78 MHz的可编程内核时钟。
ADuC843与ADuC842的差别在于,前者没有模拟DAC输出。
该微控制器是经过优化的8052内核,峰值性能最高可达20 MIPS。提供三种不同的存储器选项,最大支持62 kB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性 Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。
这些器件还内置其它模拟功能、两个12位DAC、电源监视器和一个带隙基准电压源。片内数字外设包括2个16位Σ-Δ型。DAC、1个双通道输出16位PWM、1个看门狗定时器、1个时间间隔计数器、3个定时器/计数器和3个串行I/O端口(SPI、I2C和UART)。
在ADuC812和ADuC832上,I2C和SPI接口共用一些相同的引脚。对于向后兼容性,ADuC841/ADuC842/ADuC843也是如此。
不过,也可以选择在P3.3、P3.4和P3.5上单独运行SPI,同时I2C采用标准引脚。此外,I2C接口经过增强提供重复启动、广播和四通道寻址。
片内出厂固件支持通过EA引脚进行在线串行下载和调试模式(通过UART)以及单引脚仿真模式。
应用
- 光纤网络—激光功率控制
- 基站系统
- 精密仪器、智能传感器
- 瞬态采集系统
- DAS 和通信系统
参考资料
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUC842BCPZ32-3 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| ADUC842BCPZ32-5 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| ADUC842BCPZ62-3 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| ADUC842BCPZ62-5 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| ADUC842BCPZ8-3 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
| ADUC842BCPZ8-5 | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
| ADUC842BSZ62-3 | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADUC842BSZ62-5 | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 1, 2015 - 15_0024 Conversion of 8x8mm and 9x9mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| ADUC842BCPZ32-3 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ32-5 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ62-3 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ62-5 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ8-3 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ8-5 | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADUC842BSZ62-3 | 量产 | |
| ADUC842BSZ62-5 | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADUC842BSZ62-3 | 量产 | |
| ADUC842BSZ62-5 | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADUC842BSZ62-3 | 量产 | |
| ADUC842BSZ62-5 | 量产 | |
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADUC842BCPZ32-3 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ32-5 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ62-3 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ62-5 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ8-3 | 量产 | |
| ADUC842BCPZ8-5 | 量产 | |
| ADUC842BSZ62-3 | 量产 | |
| ADUC842BSZ62-5 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADuC842 Code Examples 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUC842的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论