ADSP-2187N

最后购买期限

16位、80 MIPS、1.8v,2个串行端口,主机端口,160KB RAM

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 省电模式,CMOS待机功耗低,从省电模式恢复只需200个CLKIN周期
  • 借助3总线架构,可在每个指令周期中实现双取操作数
  • 多功能指令
  • 指令周期时间:12.5 ns(1.8 V(内部)、80 MIPS持续性能)
  • 单循环指令执行
  • 单循环内容切换
  • 空闲模式时功耗极低

ADSP-2187N
16位、80 MIPS、1.8v,2个串行端口,主机端口,160KB RAM
ADSP-2187N Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 62

技术文章 1

处理器手册 5

软件手册 9

集成电路异常 1

旧模拟器手册 3

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADSP-21xx Processors: Software and Tools

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
218X-EMULATOR

用于ADSP-218x处理器系列的EZ-ICE®串行仿真器

特性和优点

  • 支持ADI的ADSP-218x系列处理器
  • 高速RS-232串行端口
  • 具有复位开关可及性的屏蔽外壳
  • I/O电压设置确认LED
  • 支持2.5、3.3和5.0 V DSP
  • CE认证


产品详情

EZ-ICE®串行仿真器系统通过为目标系统中的观察、调试和测试活动提供受控环境,为ADSP-218x系列处理器提供先进的仿真。 EZ-ICE通过仿真接口端口直接连接至目标处理器。 它具有易用性、全速仿真和屏蔽板,可确保您的设计过程顺利进行。
 

用于ADSP-218x EZ-ICE的调试器采用ADI公司的VisualDSP++开发环境。 所有软件单独出售。

 

产品型号
ADDS-218X-ICE-2.5V

 

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD免费(262-5643)
联系支持中心

 

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商


218X-EMULATOR
用于ADSP-218x处理器系列的EZ-ICE®串行仿真器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2187N的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览