ADG507A: CMOS ± 15 V 8 Channel Analog Multiplexer |
The ADG507A is a CMOS monolithic analog multiplexer with dual 8 channels. The ADG507A switches one of eight differential inputs to a common differential output, depending on the state of three binary addresses and an enable input. It has TTL and 5 V CMOS logic compatible digital inputs.
The ADG507A is designed on an enhanced LC2MOS process, which gives an ...More
The ADG507A is a CMOS monolithic analog multiplexer with dual 8 channels. The ADG507A switches one of eight differential inputs to a common differential output, depending on the state of three binary addresses and an enable input. It has TTL and 5 V CMOS logic compatible digital inputs.
The ADG507A is designed on an enhanced LC2MOS process, which gives an increased signal capability of VSS to VDD and enables operation over a wide range of supply voltages. The devices can operate comfortably anywhere in the 10.8 V to 16.5 V single or dual supply range. This multiplexer also features high switching speeds and low RON.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG507ABCHIPS | 量产 | CHIPS OR DIE | - | 商业 | $ 7.32 | $ 7.32 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507ABQ | 量产 | CERDIP GLASS SEAL | 28 | 工业 | $ 16.09 | $ 16.09 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKN | 量产 | 28 ld PDIP | 28 | 商业 | $ 7.28 | $ 6.20 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKNZ | 量产 | 28 ld PDIP | 28 | 商业 | $ 6.62 | $ 5.64 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKP | 量产 | 28 ld PLCC | 28 | 商业 | $ 8.20 | $ 6.97 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKPZ | 量产 | 28 ld PLCC | 28 | 商业 | $ 7.45 | $ 6.34 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKR | 量产 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商业 | $ 7.08 | $ 6.02 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKR-REEL | 联络ADI | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商业 | - | - | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| ADG507AKR-REEL7 | 量产 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商业 | - | $ 6.02 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKRU | 量产 | 28 ld TSSOP | 28 | 商业 | $ 9.26 | $ 7.53 | 12/25/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKRUZ | 量产 | 28 ld TSSOP | 28 | 商业 | $ 8.42 | $ 6.84 | 02/19/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKRUZ-REEL | 量产 | 28 | 商业 | - | - | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 | |
| ADG507AKRUZ-REEL7 | 量产 | 28 | 商业 | - | - | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| ADG507AKRZ | 量产 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商业 | $ 6.44 | $ 5.47 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKRZ-REEL | 量产 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商业 | - | $ 5.47 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507AKRZ-REEL7 | 量产 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 商业 | - | $ 5.47 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507ATCHIPS | 量产 | CHIPS OR DIE | - | 商业 | $ 9.21 | $ 9.21 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507ATE | 量产 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | 28 | 军用 | $ 31.51 | $ 23.51 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507ATQ | 量产 | CERDIP GLASS SEAL | 28 | 军用 | $ 18.00 | $ 18.00 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| ADG507ATQ/883B | 量产 | CERDIP GLASS SEAL | 28 | 军用 | $ 25.47 | $ 22.00 | 12/18/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。