AD9042S

量产

航空航天用12位41 MSPS ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采样速率:41 MSPS(最小值)
  • 无杂散动态范围:80 dB
  • 功耗:595 mW(典型值)
  • +5 V单电源
  • 片内集成采样保持器和基准电压源
  • 输出格式:二进制补码
  • CMOS兼容输出电平
AD9042S
航空航天用12位41 MSPS ADC
AD9042S Pin Configuration AD9042S Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览