添加到信号链设计器

AD7878:  CMOS、完整的12位100kHz采样ADC,配有DSP接口

产品详情

AD7878是一款快速、完整的12位ADC,配有一个多功能DSP接口,包括一个8字先进先出(FIFO)存储器和相关的控制逻辑。

在需要微处理器为ADC提供服务之前,FIFO存储器允许对最多8个样本进行数字化处理。然后便可以微处理器的最大速度从FIFO读出8个字。由于具有快速数据访问时间(41 ns)特性,因此它能与数字信号处理器和高速16位微处理器直接接口。

片内状态/控制寄存器允许用户设置FIFO的有效长度,并且包含FIFO超范围、FIFO空和FIFO字数的信息。

AD7878支持±3 V的双极性模拟输入范围,能够转换最高50 kHz的全功率信号,信噪比和谐波失真等动态参数经过全面测量。

AD7878采用线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。该器件提供四种封装形式:28引脚塑封和密封双列直插式封装(DIP)、无引脚陶瓷芯片载体(LCCC)和塑料引脚芯片载体(PLCC)。

特点和优势

  • 配有DSP接口的完整ADC,包括:
    - 2 µs 采集时间的采样保持放大器
    - 7 µs ADC
    - 3 V齐纳基准电压源
    - 8字FIFO和接口逻辑
  • 可与高速DSP处理器接口,例如:ADSP-2100、TMS32010、TMS32020
  • 信噪比:72 dB(10 kHz输入频率)
  • 数据访问时间:41 ns(最大值)
  • 低功耗:60 mW(典型值)

AD7878功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7878:LC2MOS、完整的12位100 kHz采样ADC,配有DSP接口 (Rev A, 05/1997) (pdf, 635 kB) 产品数据手册 PDF
AD7878: CMOS, Complete 12-Bit, 100kHz Sampling ADC with DSP Interface Data Sheet  (Rev A, 05/1997) (pdf, 417 kB) 产品数据手册 PDF
AN-291: Asynchronous Clock Interfacing With the AD7878  (pdf, 137 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7878 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7878BQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 28 工业 Tube, 12 $ 75.20 $ 75.20 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7878JNZ 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 商业 Tube, 13 $ 50.24 $ 50.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7878JPZ-REEL 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商业 Reel, 750 - $ 53.64 Y  材料信息 通知我 订购
AD7878KPZ-REEL 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商业 Reel, 750 - $ 61.34 Y  材料信息 通知我 订购
AD7878LN 产品状态: 最后订购时间 28 ld PDIP 28 商业 Tube, 13 $ 58.13 $ 58.13 N  材料信息 查看PDN 订购
AD7878LPZ 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商业 Tube, 39 $ 62.07 $ 62.07 Y  材料信息 通知我 订购
AD7878LPZ-REEL 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商业 Reel, 750 - $ 62.07 Y  材料信息 通知我 订购
AD7878SE 产品状态: 最后订购时间 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 28 军用 Tube, 42 $ 211.52 $ 191.22 N  材料信息 查看PDN 联络ADI
AD7878SE/883B 产品状态: 停产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 28 军用 Tube, 42 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD7878SQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 28 军用 Tube, 12 $ 197.42 $ 197.42 N  材料信息 查看PCN 订购