MAT04
过期匹配单芯片四通道晶体管
Viewing:
概述
MAT04是一款四通道单芯片NPN型晶体管,具有出色的参数匹配性能,适合精密放大器和非线性电路应用。MAT04的性能特征包括:在很宽的集电极电流范围内提供高增益(最小400)、低噪声(在100Hz、IC = 1 mA条件下最大值为2.25 nV/√Hz)以及出色的对数一致性。失调电压低至200µV,精密电流增益匹配度可达2 %以内。MAT04的每个晶体管均经过独立测试,符合数据手册性能规格。为使参数匹配(失调电压、输入失调电流和增益匹配),双晶体管组合中的每个晶体管均经过验证,达到了规定的限制要求。在25°C和工业及军用温度范围内保证器件性能。
匹配参数的长度稳定性由各晶体管基极-发射极结上的保护二极管保证。这些二极管能够防止反向偏置基极-发射极电流导致β和匹配特性下降。
MAT04的出色对数一致性和精确匹配特性使它非常适合用于对数和反对数电路。MAT04是需要低噪声和高增益的应用的理想选择。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| MAT14 | 量产 | 匹配单芯片四通道晶体管 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAT04的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论