添加到信号链设计器

ADXL78:  单轴、高g, iMEMS® 加速度计

产品详情

ADXL78是一款小尺寸(5 mm x 5 mm x 2 mm陶瓷LCC封装)、低功耗(5 V时功耗为1.3 mA)、单轴、高g iMEMS® 加速度计,专为检测±35g、±50g或±70g的g范围内冲击和振动而设计。该器件具有三种型号,包括AD22279-A-R2 (±35g)、AD22280-R2 (±50g)和AD22281-R2 (±70g)。这三种产品可用于各种碰撞/冲击检测应用,包括汽车安全气囊碰撞检测系统以及医疗、工业和运动设备。

应用:
--碰撞或冲击检测
--振动控制和监测
--震动检测

特点和优势

  • 在单芯片IC上实现完整的加速度测量系统
  • 提供±35g, ±50g或 ±70g 满量程输出范围
  • 完全差分传感器和电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
  • 环保的鲁棒封装
  • 根据数字命令执行完整的机械与电气自测
  • 输出为电源的比率
  • 敏感轴位于芯片层
  • 高线性度(满量程的0.2%)
  • 频率响应低至DC
  • 低噪声
  • 低功耗(1.3 mA)
  • 400 Hz、2极点贝塞尔滤波器

ADXL78功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXL78: Single-Axis, High-g, iMEMS® Accelerometers Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 185 kB) 产品数据手册 PDF
AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
AN-652: 将LCC-8封装加速度计焊接到印刷电路板上时的考虑因素  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards  (pdf, 396 kB) 应用笔记 PDF
Cannondale Bicycle Corp Uses ADI's Inertial Sensor Technology in Electronic Suspension System (Part II) Videos HTML
Cannondale Bicycle Corp Uses ADI's Inertial Sensor Technology in Electronic Suspension System (Part I) Videos HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL78 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD22279-A 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 商业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 5.58 E  材料信息 查看PCN 订购
AD22279-A-R2 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 商业 Reel, 250 $ 6.32 $ 5.58 E  材料信息 查看PCN 订购
AD22280 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 商业 Reel, 3000 $ 6.32 $ 5.58 E  材料信息 查看PCN 订购
AD22280-R2 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 商业 Reel, 250 $ 6.32 $ 5.58 E  材料信息 查看PCN 订购
AD22281 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 商业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 5.58 E  材料信息 查看PCN 订购
AD22281-R2 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 商业 Reel, 250 $ 6.32 $ 5.58 E  材料信息 查看PCN 订购
AD22300 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 商业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 E  材料信息 通知我 订购
AD22301 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 商业 Reel, 3000 $ 6.32 $ 5.58 E  材料信息 通知我 订购