添加到信号链设计器

ADXL330:  小尺寸、低功耗、三轴±3G iMEMS®加速计

产品详情

新的替代产品 新设计:
ADXL335 :小尺寸、低功耗、三轴±3 g加速度计

ADXL330是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。能以最小±3g的满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。

用户使用XOUT、YOUT和ZOUT引脚的电容Cx、CY和Cz选择该加速计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至550 Hz。

ADXL330提供小尺寸、薄型、16引脚、 4 mm × 4 mm × 1.45 mm塑料引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。

应用
- 对成本敏感的低功耗运动和倾斜检测应用
- 移动设备
- 游戏系统
- 磁盘驱动器保护
- 图像稳定
- 运动和保健器材

特点和优势

  • 三轴检测
  • 小尺寸、薄型封装:4×4×1.45mm LFCSP
  • 低功耗:180 µA(1.8V,典型值)
  • 单电源供电:1.8V至3.6V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 出色的温度稳定性
  • 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
  • 符合RoHS/WEEE无铅要求

ADXL330 功能框图

提示:

新设计不推荐使用ADXL330。已发布本产品的新一代版本。请访问ADXL335 产品页面。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXL330: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g iMEMS® Accelerometer Data Sheet (Rev A, 09/2006) (pdf, 483 kB) 产品数据手册 PDF
AN-900: 通过单个加速度计增强计步器的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-900: Enhancing the Performance of Pedometers Using a Single Accelerometer  (pdf, 208 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
AN-602: ADXL202在计步器和个人导航设备中的应用  (pdf, 683 kB) 应用笔记 PDF
AN-602: Using the ADXL202 in Pedometer and Personal Navigation Applications  (pdf, 81 kB) 应用笔记 PDF
Patient Respiration Measurement Using a 3-Axis Accelerometer 技术文章 HTML
Sonic Nirvana: Using MEMS Accelerometers as Acoustic Pickups in Musical Instruments
(Analog Dialogue, Vol. 43, February 2009)
《模拟对话》杂志 HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
适合手机应用的IC改善用户体验 概况 HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL330 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXL330评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL330Z 产品状态: 停产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭