添加到信号链设计器

ADXL212:  低成本±2g双轴加速计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXL212是一款高精度、低功耗、单轴/双轴加速度计,提供占空比调制的输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中,能以最小±2g的满量程范围测量加速度。ADXL212可同时测量动态加速度(例如震动)和静态加速度(例如重力)。典型本底噪声为110 μg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg(0.06°倾斜)以下的信号。用户使用XOUT和YOUT引脚上的电容CX和CY选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。它提供5 mm × 5 mm × 2 mm、8引脚密封LCC封装。

该器件是ADXL202的100%引脚兼容替代产品。

特点和优势

  • 在单芯片IC上实现高性能、单/双轴加速度计
  • 5 mm × 5 mm × 2 mm、LCC封装
  • 1 mg分辨率,60 Hz低功耗:VS = 5 V时700 μA(典型值)
  • 高零偏稳定性
  • 高灵敏度,温度范围–40°C至+125°C
  • 脉冲宽度调制的数字输出
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 3500 g抗冲击能力,符合RoHS标准
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容

ADXL212 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXL212: Precision ±2 g Dual Axis,PWM Output Accelerometer (Rev 0, 06/2011) (pdf, 256 kB) 产品数据手册 PDF
UG-315:评估±2 g、双轴、PWM输出加速度计  (pdf, 97 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL212 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXL212AEZ 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 工业 Tube, 95 $ 10.86 $ 9.87 E  材料信息 通知我 订购
ADXL212AEZ-RL 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 8 工业 Reel, 3000 - $ 9.87 E  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXL212评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL212Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.31 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭