添加到信号链设计器

ADXL206:  精密、±5 g、双轴、高温iMEMS 加速度计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXL206是一款精密、低功耗、完整的双轴iMEMS®加速度计,适用于高温环境。

这款加速度计将传感器和经信号调理的电压输出集成在一个单片IC上。满量程加速度测量范围为±5 g,既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。

典型本底噪声为110 μg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg(0.06°倾斜)以下的信号。       

用户使用XOUT和YOUT引脚上的电容 CX 和 CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。

ADXL206提供13 mm × 8 mm × 2 mm、8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。

应用

  • 地质勘探倾斜和振动测量
  • 极高温度工业产品

特点和优势

  • 在单芯片IC上实现高性能、双轴加速度计
  • 环境温度范围:−40°C至+175°C
  • 长寿命:TA = 175°C时保证1000小时
  • 13 mm × 8 mm × 2 mm侧面钎焊陶瓷双列直插式封装
  • 分辨率:1 mg (60 Hz)
  • 低功耗:700 µA(VS = 5 V,典型值)
  • 高零g偏移可重复性
  • 高灵敏度精度
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 符合RoHS标准
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容

ADXL206 功能框图

CEM Award
ADXL206成为2011年中国电子市场最具竞争力产品。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXL206: 精密、±5 g、双轴、高温iMEMS加速度计 (Rev A, 01/2014) (pdf, 544 kB) 产品数据手册 PDF
ADXL206: Precision, ±5 g, Dual-Axis, High Temperature iMEMS Accelerometer Data Sheet (Rev A, 01/2014) (PDF, 420 kB) 产品数据手册 PDF
High Temperature Operation of an In Amp and Accelerometer
This video shows the high temperation operation of the AD8229 Instrumentation Amplifier (210 C) and the ADXL206 Accelerometer (175 C). Both parts were designed from 'the ground up' and are the first products of their kind in the market.
Videos HTML