添加到信号链设计器

ADIS16334:  薄型6自由度惯性传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16334 iSensor® 是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个传感器都实现了业界领先的iMEMS® 技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺仪偏置)特性。因此,每个传感器都有其自己的动态补偿公式,可在−20°C至+70°C的温度范围内提供精确的传感器测量。

与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16334为精确的多轴惯性检测与工业系统的集成提供了简单而高效的方法。所有必需的运动测试及校准都是工厂生产过程的一部分,大大缩短了系统集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。经过改进的SPI接口和寄存器结构能够实现更快的数据收集和配置控制。这款紧凑型封装模块的尺寸约为22 mm ×33 mm × 11 mm,提供紧凑的连接器接口。

应用

  • 医疗仪器
  • 机器人技术
  • 平台控制
  • 导航

特点和优势

  • 三轴数字陀螺仪,数字范围调整
    设置:±75°/秒、±150°/秒、±300°/
    严格的正交对准:<0.05°
  • 三轴数字加速度计:±5 g
  • 宽传感器带宽:330 Hz
  • 自治工作和数据收集
    无需外部配置命令
    启动时间:180 ms
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
    校准温度范围:−20°C至+70°C
  • SPI 兼容型串行接口
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程工作与控制
    自动和手动偏置校正控制
    Bartlett窗口FIR滤波器长度、抽头数
    数字I/O:数据就绪、报警指示、通用
    欲了解更多特性,请参考数据手册

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16334: Low Profile Six Degree of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev B, 05/2013) (pdf, 468 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1146: ADIS16334安装/机械设计指南和示例  (pdf, 349 kB) 应用笔记 PDF
AN-1146: ADIS16334 Mounting/Mechanical Design Guidelines and Examples  (pdf, 349 kB) 应用笔记 PDF
MEMS Sensors: When GPS Is Not Enough
EETimes, 02-11
技术文章 HTML
MS-2151: Precision MEMS Sensors Enable New Navigation Applications  (pdf, 167 kB) 技术文章 PDF
即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 解决方案通报 HTML
医疗保健IC
医疗保健IC解决方案通报,第11卷第3期
解决方案通报 HTML
OrthAlign Customer Success Story 客户案例 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

3-D 设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16334 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
EVAL-ADIS 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADISZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 469.00 -
ADIS16334/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16334/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 610.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭