添加到信号链设计器

ADIS16260:  可编程低功耗陀螺仪

产品详情

ADIS16260和ADIS16265可编程数字陀螺仪在单个紧凑型封装内集成了业界领先的MEMS和信号处理技术,具有同类MEMS陀螺仪需要全动校准才能达到的精度性能。接通电源后,无需从系统处理器发出配置命令,ADIS16260和ADIS16265便自动启动并开始传感器数据采样。借助可寻址寄存器结构和通用串行外设接口(SPI),则可轻松访问传感器数据和配置设置。只需借助简单的固件级指令,多种数字处理器平台即可支持SPI。

ADIS16260和ADIS16265提供数种可编程系统内优化功能。通过传感器带宽开关(50 Hz和330 Hz)、Bartlett窗口FIR滤波器长度和采样速率设置,用户可以实现噪声与带宽优化。数字输入/输出线路提供:数据就绪信号以便主机处理器高效管理数据的一致性;报警指示信号以激活主机处理器中断;通用函数以便设置和监控系统级数字控制/条件。

ADIS16260和ADIS16265可以直接替代ADIS1625x系列,采用LGA封装(11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm),符合JEDEC J-STD-020标准的无铅焊接回流曲线要求,工作温度范围为−40°C至+105°C。

    应用
  • 平台控制与稳定
  • 导航
  • 医疗仪器
  • 机器人技术

特点和优势

  • 偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
  • 无需外部配置命令即可开始数据采集
  • 工厂校准灵敏度和偏置
    ADIS16260校准温度:+25°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 相对角位移输出
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程工作与控制
    自动和手动偏置校正控制
    传感器带宽选择:
    50 Hz/330 Hz
    采样速率:256 SPS/2048 SPS
  • 单电源供电:
    4.75 V至5.25 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16260 结构框架图

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16260
NOTE: This link is for the ADIS16250, but is a great starting point for the ADIS16260.

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16260 IIO Programmable Low Power Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16260 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16260BCCZ 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 20 工业 Tray, 176 $ 52.33 $ 42.48 E  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
ADIS16260/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16260/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭